CK4,0-ED-1,50BU AG
-
Contacto crimpado
1663271
Contacto crimpado, serie: HC-M-03, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 4 mm, corriente asignada: 40 A, sección de conexión: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material contacto: Aleación de Cu