Placa adaptadora, color: gris claro (similar RAL 7035), dimensiones: 161,2 x 131,8 x 23,2 mm
Placas adaptadoras
Placa adaptadora, color: gris claro (similar RAL 7035), dimensiones: 82,6 x 68,11 x 20,2 mm
Placa adaptadora, color: gris claro (similar RAL 7035), dimensiones: 116,9 x 94,41 x 20,2 mm
Adaptador para la fijación de la carcasa UCS del tamaño 145-125 en la pared, en soportes con estándar VESA y en cajas huecas, la carcasa se encaja, material: policarbonato, color: gris claro, similar a RAL 7035
Placa modular, con junta, para marco de obturación CES B24, con 3 orificios, tornillos de fijación incluidos
Placa de suelo, con junta, para CES Multigates, con 1 orificio, tornillos de fijación incluidos
Adaptador para la fijación de la carcasa UCS del tamaño 195-145 en la pared, en soportes con estándar VESA y en cajas huecas, la carcasa se encaja, material: policarbonato, color: gris claro, similar a RAL 7035
Placa adaptadora D-SUB, para el equipamiento con un conector D-SUB, número de polos 25, serie de carcasas HC-D 15...
Placa adaptadora D-SUB, para el equipamiento con un conector D-SUB, número de polos 15, serie de carcasas HC-C 6...
Placa adaptadora D-SUB, para el equipamiento con dos conectores D-SUB, número de polos 15, serie de carcasas HC-B 6...