CK1,6-ED-2,50BU AG - Contacto crimpado
1663446

Contacto crimpado, serie: HC-M-12, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 1,6 mm, corriente asignada: 10 A, sección de conexión: 2,5 mm2 ... 2,5 mm2, AWG 14...14 , material contacto: Aleación de Cu

Detalles de producto









Productos compatibles