Maletín de transporte para los aplicadores E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE y E.WRAP de THERMOMARK E SERIES y sus accesorios.
Marcado automático
La THERMOMARK E SERIES garantiza una mayor eficiencia en la fabricación de armarios de control: el sistema modular, compuesto por una impresora de rollos de termotransferencia y aplicadores, imprime las rotulaciones y las aplica automáticamente a los cables y conductores. La THERMOMARK E.VARIO rotula además marcadores de bornas en formato continuo y los corta de forma personalizada al paso adecuado. La combinación de estos pasos del proceso ofrece hasta un 60 % de ahorro de tiempo.
Rollo de tinta, para la gama de productos E-WM... en combinación con el aplicador THERMOMARK E.WIRE, longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 30 mm, color: negro
Embalaje original, inclusive inserto para el transporte seguro de THERMOMARK E.WRAP
Rodillo de presión para todos los materiales E-WM... y E-WMS... (para anchuras de material de hasta 30 mm/1,18")
Borde dispensador para el procesamiento de todos los materiales E-WML... que se utilizan con THERMOMARK E.WRAP
Embalaje original, incluido inserto para el transporte seguro del THERMOMARK E.WIRE
Rollo de tinta, para la gama de productos E-WML... en combinación con el aplicador THERMOMARK E.WRAP, longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 64 mm, color: negro
Rollo de tinta, para la gama de productos E-WMS... en combinación con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE y las gamas de productos WMS... y WMS-2 HF... en combinación con las impresoras de rollos clásicas, longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 40 mm, color: negro
Rodillo de presión para todos los materiales E-WML... (para anchuras de material de hasta 60 mm/2,36")
Embalaje original, incluido inserto para el transporte seguro del THERMOMARK E.SLEEVE
Sus ventajas
- Máxima eficiencia: ahorro de tiempo de alrededor del 60 % gracias a la impresión y aplicación en un solo paso del proceso
- Respuesta flexible con un sistema modular compuesto por una impresora de transferencia térmica estándar y cuatro aplicadores para diferentes soluciones de rotulación
- Procesos de trabajo digitales continuos: control y procesamiento automático de datos de los sistemas CAE
- Fácil manejo y alta calidad constante gracias al proceso automatizado
Nuevos productos
Impresoras de transferencia térmica para la identificación industrial
Para la rotulación a una o dos caras de materiales en formato de rollo
Utilice la THERMOMARK E.300 DOUBLE para la rotulación a una o dos caras de materiales en rollo. Combínela con la E.CUTTER(/P) para cortar o perforar materiales en formato sin fin o para conectarla con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE.
Características principales
- Para la impresión a una o dos caras de materiales en formato de rollo
- La impresora de transferencia térmica está disponible con una resolución de impresión de 300 dpi
- Adecuada para el uso continuo en la producción y para procesar grandes volúmenes de impresión
- Compatible con THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER y E.CUTTER/P
- Pantalla táctil multicolor LCD de 4,3"
Sus ventajas
- Compatibilidad con la THERMOMARK E.SLEEVE: transforme fácilmente la impresora estándar en un sistema de impresión y aplicación eficaz
- La impresión por ambas caras garantiza una legibilidad óptima de los manguitos termoretráctiles y de marcado
- Fácil procesamiento de todos los materiales en formato sin fin mediante el uso de E.CUTTER y E.CUTTER/P
- Gracias a OPC UA, los mensajes de estado se transmiten al software de marcado en tiempo real y de forma bidireccional
Sistema de impresión modular THERMOMARK E SERIES
Impresora de transferencia térmica THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) Impresora de rollos para todos los materiales
Aproveche la flexibilidad de las impresoras de rollos: utilícelas como impresoras estándar para todos los materiales en rollo. Combínelas con la E.CUTTER(/P) para cortar o perforar materiales en formato sin fin. Conecte las impresoras con uno de los aplicadores de la SERIE THERMOMARK E para crear sistemas eficientes de impresión y aplicación.
- Compatible con todos los aplicadores de SERIE THERMOMARK E
- Adecuada para todos los materiales en rollo de la cartera de productos de MARKING system
- Fácil procesamiento de todos los materiales en formato sin fin mediante el uso de E.CUTTER y E.CUTTER/P
- Pantalla táctil LCD multicolor de 4,3 pulgadas: vídeos de detección de fallos, mensajes en tiempo real
- 300 y 600 dpi para todos los requisitos industriales
- Diseño industrial robusto para grandes volúmenes de impresión
Marcado de cables con THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Impresión y aplicación automatizada de marcados de cables
El aplicador THERMOMARK E.WIRE aplica marcadores de cables que se pueden con movimiento axial y radial. La costura soldada hace que el marcador no se pueda desprender. El formato sin fin cubre todos los diámetros entre 1,8 y 5,6 mm, con un solo material disponible en diferentes anchuras.
- Hasta un 70 % de ahorro de tiempo con respecto a los procesos de rotulación y aplicación manuales con etiquetas de manguito termorretráctil o envolventes
- Un material para todos los rangos de diámetro: uso de material sin fin en diferentes anchuras
- Fácil manejo: medición automática del diámetro del cuerpo cilíndrico
- Máxima flexibilidad: rotulación con movimiento radial y axial
- Gracias a la costura soldada, la rotulación no se puede desprender
- Para cuerpos cilíndricos, hilos individuales, cables y mazos de cables
Impresión y aplicación de manguitos termorretráctiles con la THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Impresión y aplicación automatizada de manguitos termorretráctiles
El aplicador THERMOMARK E.SLEEVE procesa los manguitos termorretráctiles en formato sin fin y los corta individualmente a la longitud deseada. Además, el aplicador abre los marcadores individuales de los manguitos termorretráctiles para facilitar el deslizamiento sobre los cuerpos cilíndricos.
- Hasta un 75 % de ahorro de tiempo en comparación con los procesos de rotulación y aplicación manuales con manguitos termorretráctiles
- Rentabilidad gracias al uso de manguitos termorretráctiles en formato sin fin
- Fácil manejo: detección automática de objetos mediante barreras fotoeléctricas y entrada de cables optimizada
- Manipulación eficiente: sin esfuerzo de ajuste gracias a la adaptación automática al diámetro respectivo del cuerpo cilíndrico
- Para cuerpos cilíndricos, conductores y cables
Impresión y aplicación automatizada de etiquetas envolventes con la THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Impresión y aplicación automatizada de etiquetas envolventes
El aplicador THERMOMARK E.WRAP aplica automáticamente etiquetas envolventes en cuerpos cilíndricos, y lo hace con una alta calidad constante. Para lograr una rotulación especialmente resistente, el laminado protector cubre la superficie impresa.
- Hasta un 60 % de ahorro de tiempo con respecto a los procesos de impresión y aplicación manuales con etiquetas envolventes autolaminadas
- Elevada calidad de aplicación constante: influencia positiva en la resistencia y durabilidad de la rotulación
- Fácil manejo: la posición del marcador se puede definir con ayuda de la escala de medición
- Para aplicaciones interiores y exteriores: alta resistencia gracias al laminado protector
- Para cuerpos cilíndricos, conductores y cables
Imprima y corte marcadores de bornas en formato sin fin con THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO Impresión y corte de marcadores de bornas en formato sin fin
El aplicador THERMOMARK E.VARIO marca regleteros de bornas enteros con solo dos materiales en formato sin fin para ranuras de marcado altas y planas. Gracias al formato sin fin, se pueden aplicar todas las anchuras entre 3,5 y 1000 mm, independientemente del número de pasos diferentes.
- Hasta un 70 % de ahorro de tiempo al rotular en diferentes pasos
- Solo dos materiales: rotulación de todo el regletero de bornas
- Geometría innovadora: perfecta fijación del material en la ranura de rotulación, así como fácil enganche y separación de los marcadores individuales
- Rotulación sencilla y eficaz de los regleteros de bornas: asignación automática de los cortes de perforación a partir de los datos del software de ingeniería