El TM-RIBBON 64 BK 103 es un rollo de tinta de transferencia térmica adecuado para el procesamiento automatizado con el aplicador THERMOMARK E.WRAP en combinación con las impresoras THERMOMARK E.300 (D) /600 (D) y los marcadores de la familia de productos E-WML...
TM-RIBBON 64 BK 103
-
Rollo de tinta
1255598
Rollo de tinta, para la gama de productos E-WML... en combinación con el aplicador THERMOMARK E.WRAP, longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 64 mm, color: negro
Detalles de producto
Sus ventajas
El rollo de tinta se ajusta a las etiquetas de envoltura de cable E-WML...
En combinación con las etiquetas adecuadas, la impresión presenta una alta resistencia a los disolventes y a los efectos mecánicos