Fuente de alimentación con índice de protección IP67

Fuentes de alimentación con índice de protección IP67

Las fuentes de alimentación robustas con índice de protección IP67 son ideales para el suministro descentralizado en campo. La carcasa de fundición de aluminio a presión resistente a la intemperie protege los equipos de la entrada de polvo y agua. De esta forma, las piezas de red de conmutación IP67 garantizan una alta disponibilidad de la planta incluso en condiciones ambientales adversas. Las distintas conexiones de equipos ofrecen flexibilidad de montaje.

Sus ventajas

  • La instalación directa en el consumidor en campo reduce la longitud del cable y aporta espacio en el armario de control
  • [x]La robusta carcasa de fundición de aluminio garantiza una alta disponibilidad de la planta gracias a la resistencia frente a condiciones ambientales extremas (temperatura, polvo y agua)
  • Alta resistencia frente a impactos, vibraciones y rigidez dieléctrica
  • Más posibilidades de diagnóstico en campo mediante LED DC OK y LED AC OK
  • NEC Class 2 (POUT <100 W)

Fuentes de alimentación TRIO POWER con índice de protección IP67 Para la instalación directa en el consumidor en campo

Fuente de alimentación TRIO POWER con índice de protección IP67
Cableado M12 Power para fuentes de alimentación IP67
TRIO IP67 con sistema de cableado M12 Power
Fuente de alimentación TRIO POWER con índice de protección IP67

Las fuentes de alimentación TRIO POWER con índice de protección IP67 son aptas para instalar directamente en el consumidor en campo. Gracias a la carcasa de fundición de aluminio con diseño resistente a la intemperie, el equipo garantiza una alta disponibilidad de la planta incluso en condiciones ambientales adversas. La instalación en campo de la fuente de alimentación TRIO POWER con el índice de protección IP67 reduce la longitud del cable y libera espacio en el armario de control.

Cableado M12 Power para fuentes de alimentación IP67

Para una instalación flexible, las fuentes de alimentación IP67 están disponibles con diferentes conexiones de equipos:

M12-S AC In/M12-A DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)

M12-S AC In/M12-L DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC/10 A
  • 24 V DC/12,5 A

7/8“ AC In/7/8“ DC Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC/8 A

IPD In/IPD Out

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC/10 A

TRIO IP67 con sistema de cableado M12 Power

Combine la fuente de alimentación TRIO POWER IP67 con otros productos IP67 de Phoenix Contact:

  • Conectores y cables para la conexión de equipos y el cableado de campo
  • Switches gestionados IP67
  • Sistemas de E/S con índice de protección IP67
  • NearFi – Transmisión de datos sin contacto
  • Iluminación de máquinas

Vista general de los productos

Vídeo del producto

Fuente de alimentación TRIO IP67

Fuentes de alimentación TRIO IP67 con cableado M12 Power

Tecnologías de conexión adecuadas para cada aplicación

Para una instalación flexible, las fuentes de alimentación TRIO IP67 están disponibles con diferentes conexiones de equipos.

Aquí puede acceder al cableado adecuado: