Las robustas fuentes de alimentación con índice de protección IP67 son ideales para el suministro descentralizado en campo. La carcasa de fundición de aluminio a presión es resistente a la intemperie y protege los equipos de la entrada de polvo y agua. De esta forma, las fuentes de alimentación garantizan una alta disponibilidad de la planta incluso en condiciones ambientales adversas. Las diferentes conexiones de equipos ofrecen flexibilidad de montaje.
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12
-
Fuente de alimentación
1111634
Fuentes de alimentación conmutadas de primario TRIO POWER, Conector cilíndrico M12, Montaje mural, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 10 A
Detalles de producto
Funcionamiento AC | |
Estructura de la red | Red en estrella (TN, TT, IT (PE)) |
Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
Rango de tensión de entrada | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
Tensión de funcionamiento | > 75 V AC |
Tensión de desconexión | < 70 V AC |
Rigidez dieléctrica máxima | ≤ 300 V AC 15 s |
Tensión de red del país típica | 120 V AC |
230 V AC | |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
Extracorriente de cierre | ≤ 25 A (típico) |
Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 0,5 A2s |
Limitación de tensión de la corriente de cierre | típ. 25 A (después de 1 ms) |
Gama de frecuencias AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Gama de frecuencias (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Tiempo de puenteo de fallo de red | > 15 ms (120 V AC) |
> 15 ms (230 V AC) | |
Absorción de corriente | 2,8 A (100 V AC) |
1,2 A (240 V AC) | |
Potencia nominal absorbida | 285 VA |
Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
Factor de potencia (cos phi) | > 0,93 |
Tiempo de conexión | < 1 s |
Fusible de entrada | 6,3 A (interno (protección de aparato)) |
Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (Característica B, C, D, K o comparable) |
Corriente de derivación a tierra (PE) | < 3,5 mA |
Funcionamiento DC | |
Margen de tensión nominal de entrada | 110 V DC ... 250 V DC |
Rango de tensión de entrada | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
Tensión de funcionamiento | ≥ 95 V DC |
Tensión de desconexión | < 95 V DC |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
Tiempo de puenteo de fallo de red | > 15 ms |
Absorción de corriente | 2,4 A (110 V DC) |
1,1 A (250 V DC) | |
Factor de potencia (cos phi) | > 93 |
Rendimiento | típ. 91 % (120 V AC) |
típ. 92 % (230 V AC) | |
Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % (SELV) |
Corriente nominal de salida (IN) | 10 A |
Boost dinámico (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistencia de recirculación | ≤ 35 V DC |
Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | ≤ 30 V DC |
Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Cambio de carga dinámico 10 ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
Ondulación residual | ≤ 10 mVPP |
Resistente al cortocircuito | sí |
Vaciado constante | sí |
Potencia de salida | 240 W |
360 W | |
Disipación máxima de circuito abierto | < 10 W (120 V AC) |
< 6 W (230 V AC) | |
Disipación de carga nominal máxima | < 22 W (120 V AC) |
< 17 W (230 V AC) | |
Tiempo de ascenso | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
Posibilidad de conexión en serie | Sí |
Señal: DC OK | |
Tensión de conmutación máxima | 30 V AC/DC |
Corriente de carga constante | 100 mA |
Señal relé 13/14 | |
Por defecto | cerrado |
Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Entrada | |
Tipo de conexión | Conector cilíndrico M12 |
Codificación | S |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo M12 |
Número de polos | 3 |
Salida | |
Tipo de conexión | Conector cilíndrico M12 |
Codificación | L |
Tipo de bloqueo | Bloqueo por tornillo M12 |
Número de polos | 4 |
Señal | |
Tipo de conexión | Conector cilíndrico M12 |
Codificación | A |
Tipo de bloqueo | M12 |
Número de polos | 5 |
Tipo de señalización | LED |
Contacto de señal sin potencial | |
Indicación de estado | 2 x LED (verde) |
Salida de señal: Indicación de estado LED | |
Denominación Señalización | AC OK |
Indicación de estado | LED |
Color | verde |
AC OK | ACIn > 0,55 x ACN (ACN = 90 V AC) |
Salida de señal: Indicación de estado LED | |
Denominación Señalización | DC OK |
Indicación de estado | LED |
Color | verde |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Número de fases | 1 |
Tensión de aislamiento entrada/salida | 3 kV AC (ensayo de tipo) |
1,5 kV AC (Ensayo individual) |
Tipo de producto | Fuente de alimentación |
Familia de productos | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
> 700000 h (40 °C) | |
> 300000 h (60 °C) | |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | I |
Grado de polución | 2 (IEC 61010-1) |
Dimensiones del artículo | |
Anchura | 136 mm |
Altura | 240 mm |
Profundidad | 53 mm |
Orificio | |
Diámetro | 5,6 mm |
Medida de montaje | |
Distancia de montaje derecha/izquierda | 10 mm / 10 mm |
Distancia de montaje arriba/abajo | 0 mm / 100 mm |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Con pintura de protección | no |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
Material de la carcasa | Metal |
Ejecución de las carcasas | Aluminio (AlMg3) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP67 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (Derating >60 °C: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
Altura de fijación | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Clase de clima | 4K26 (EN 60721-3-4) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 100 % (a 25 °C, sin condensación) |
Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 100 % (a 25 °C, sin condensación) |
Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Categoría de sobretensión | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 4000 m) | |
Seguridad eléctrica | |
Denominación de norma | Seguridad eléctrica |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 |
Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
Aislamiento seguro | |
Denominación de norma | Separación segura |
Normas/disposiciones | IEC 61558-2-16 |
Fuentes de alimentación de baja tensión con salida de corriente continua | |
Denominación de norma | Fuentes de alimentación de baja tensión con salida de corriente continua |
Normas/disposiciones | EN 61204-3 |
Normas de seguridad para equipos eléctricos de medición, control, regulación y laboratorio | |
Denominación de norma | Normas de seguridad para dispositivos eléctricos de medición, control, regulación y laboratorio |
Normas/disposiciones | IEC 61010-1 |
Valores límite para corrientes armónicas | |
Denominación de norma | Valores límite para corrientes armónicas |
Normas/disposiciones | EN 61000-3-2 |
Índices de protección mediante carcasa (código IP) | |
Denominación de norma | Índices de protección mediante carcasa (código IP) |
Normas/disposiciones | EN/IEC 60529 |
UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
Emisión de interferencias | Emisión de interferencias conforme a EN 61000-6-3 (zonas residenciales y comerciales) y EN 61000-6-4 (zonas industriales) |
Resistencia a interferencias | Inmunidad a interferencias según EN 61000-6-1 (uso doméstico), EN 61000-6-2 (uso industrial) |
Emisiones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (clase B) | |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55011 (EN 55022) |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (clase B) | |
Corrientes de armónicos | |
Normas/especificaciones | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (clase A) | |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio A |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Gama de frecuencias | 1 GHz ... 2 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Gama de frecuencias | 2 GHz ... 6 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
Observación | Criterio A |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica) |
4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
Observación | Criterio A |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Entrada/salida | asimétrico |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
Caídas de tensión | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
Tensión | 230 V AC |
Frecuencia | 50 Hz |
Error de tensión | 70 % |
Número de periodos | 25 periodos |
Observación | Criterio A |
Error de tensión | 40 % |
Número de periodos | 10 periodos |
Observación | Criterio A |
Error de tensión | 0 % |
Número de periodos | 1 periodo |
Observación | Criterio A |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
Criterios | |
Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
Criterio C | Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo corrige automáticamente o que pueden restablecerse accionando los elementos de mando. |
Código de artículo | 1111634 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | CMPF13 |
GTIN | 4063151031824 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.613 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.252 g |
Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) | |
Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
SCIP | ef887251-5e49-42fc-b03f-616a36ecb14e |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 42,35 kg CO2e |
Productos compatibles
-
SACC-M12FSS-2PEPL-CM SH - Conector de potencia 1080227
-
SAC-3P- 1,0-PUR/M12FSS PE - Cable de potencia 1176479
-
SACC-M12MSL-4PL-CM SH - Conector de potencia 1080239
-
SAC-4P-M12MSL/ 1,5-105 - Cable de potencia 1425025
-
SACC-M12FS-5PL M - Conector 1424652
-
SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1669822
Sus ventajas
La instalación directa en el consumidor en campo reduce la longitud del cable y aporta espacio en el armario de control
La robusta carcasa de aluminio a presión garantiza una alta disponibilidad de la planta gracias a la resistencia frente a condiciones ambientales extremas (temperatura, polvo y agua)
Elevada rigidez dieléctrica, resistencia a choques y a vibraciones
Más posibilidades de diagnóstico en campo mediante LED DC OK
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia