El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TTC-6P-3-APL-24DC-UT-I - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
1635592

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para tres conductores de señales. Para aplicaciones de alta frecuencia. Circuito de protección únicamente con descargadores de gas. Para uso en sistemas Ethernet de dos hilos con pantalla del cable de hasta 10 Mbit/s (SPE). Homologación Ex e para la zona 2. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Cumplimiento de la especificación de aplicación APL gracias a un circuito de protección optimizado
Integración sencilla del apantallamiento gracias a un tercer nivel de embornaje en el producto
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia