SSA 3-6 - Conexión de pantalla
2839295

Conexión rápida para pantalla para diámetro de cable de 3 ... 6 mm. Línea de conexión equipotencial: 200 mm, 1 mm2, color: negro

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje sencillo con la conexión de pantalla integrada
Buena conexión de pantalla al producto gracias al cable de conexión corto
Rango de conexión de cables amplio gracias a la conexión de pantalla con resorte
Marcado sencillo gracias al campo de rotulación integrado