El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TTC-6P-4-GDT-24DC-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones
1635590

Protección enchufable contra sobretensiones con indicación de estado integrada en el módulo para tres o cuatro conductores de señales. Circuito de protección únicamente con descargadores de gas. Tensión nominal: 24 V DC. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia