SACC-M12FRD-4Q SH
-
Conector para datos
1553637
Conector para datos, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, apantallado, Hembra de conexión acodado M12, codificación: D, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Latón, niquelado, diámetro exterior del cable 4 mm ... 8 mm
Detalles de producto
| Indicaciónes de montaje | IMPORTANTE: Al tender cables, respete los radios de curvatura admisibles, ya que las fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector, p. ej., mediante bridas. |
| Indicaciones de montaje | El esquema de polos es giratorio para salida de cables en paso de 45° |
| Aplicación | Datos |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | D |
| Salida de cables | acodado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior | 4 mm ... 8 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | Neopreno |
| Material cuerpo de agarre | Fundición inyectada de cinc, niquelado |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PA 6 |
| Material conexión por tornillo | Latón, niquelado |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por desplaz. de aislamiento |
| Sección de conexión | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Sección de conexión AWG | 26 ... 22 |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Moleteado M12) |
| 0,8 Nm (Inserto de machos con casquillo de acoplamiento) | |
| 3 Nm (Tuerca de apriete con casquillo de acoplamiento) | |
| Resistencia de contacto | ≤ 5 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 1,75 A |
| Velocidad de transmisión | 100 MBit/s |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Conexión 1 | |
| Construcción cabecera | Hembra de conexión |
| Salida de cables cabecera | acodado |
| Tipo de rosca cabecera | M12 |
| Codificación | D |
| Tipo de señal/categoría | Ethernet CAT5 (conforme a IEC 11801), 100 MBit/s |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 85 °C |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | conforme a IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1553637 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | AF2CDI |
| GTIN | 4046356158800 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 43,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 43,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
VS-OE-OE-93E/... - Cable de datos 1417320
-
ALU-SB - Lámina de apantall. 1404531
-
TSD 04 SAC - Destornillador dinamométrico 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Herramienta 1208445
-
TSD-M 1,2NM - Destornillador dinamométrico 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Soporte adaptador 1212600
-
TSD 08 SAC - Destornillador dinamométrico 1212597
-
WIREFOX-D 40 - Pelacables 1212161
-
MICROFOX-SB - Alicates de corte diagonal 1212489
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
Sus ventajas
Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia