El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

MICROFOX-SB - Alicates de corte diagonal
1212489

Alicates de corte diagonal para electrónica, cabeza redonda, sin chaflán, con resorte de apertura, con pulido especular y lubricados, mango de 2 componentes, capacidad de corte: blanda 0,2 - 2,0 mm; semidura 1,2 mm; dura 0,5 mm de diámetro

Detalles de producto









Sus ventajas

Resorte para una apertura uniforme y suave
Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga
Articulación insertada para una estabilidad permanente y un desarrollo de fuerza óptimo
Superficies de metal con pulido fino y lubricadas que ofrecen la máxima protección contra la oxidación
Acero especial para herramientas, para un uso duradero
Para diferentes aplicaciones