SPE-T1-CIM-SF - Conector
1343953

tipo de conexión

Conector, diseño: IEC 63171-2, índice de protección: IP20, número de polos: 2, 1 GBit/s, material: Metal, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, salida de cables: recta, Single Pair Ethernet

Detalles de producto








Sus ventajas

Transmisión de datos hasta 600 MHz
Construcción compacta
Conectores según IEC 63171-2
Bloqueo mecánico con gancho de sujeción
Elevada resistencia a los golpes y a las vibraciones
Apantallamiento 360°
Diseño industrial robusto
Montaje sin herramientas especiales

Preguntas frecuentes


¿Para qué norma de Single Pair Ethernet del IEEE es adecuado el conector?

Los estándares SPE están definidos de acuerdo con IEEE 802.3 en la siguiente tabla.... Ver más

Los estándares SPE están definidos de acuerdo con IEEE 802.3 en la siguiente tabla.

Ver menos

¿Puedo emplear también los conectores SPE en el entorno ferroviario?

Encontrará información sobre el uso en el entorno ferroviario en la sección "Propiedades mecánicas" del artículo.


¿Para qué tipos de cable SPE es adecuado el conector?

Encontrará los tipos de cable adecuados para el conector IDC en la sección "Accesorios" del artículo.