PP-H 6/ 1-M - Conector
3061693

Conector, para confeccionado libre, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Con los conectores COMBI tecnología Push-in autoconfeccionables, para cada tarea existe una solución que puede realizar el propio usuario
Comprobado para aplicaciones ferroviarias