PH 6/6 - Carcasa de cables
3000684

Carcasa de cables, paso: 49,2 mm, profundidad: 52,3 mm, anchura: 49,2 mm, altura: 21 mm, número de polos: 6, color: gris

Detalles de producto








Sus ventajas

Carcasa de cables robusta para retenedor de cable de cables de conexión
Disposición uno junto a otro, sin pérdida de separación
Posibilidad de rotulación adicional para la identificación de los conectores