Caja para exteriores OCS de grandes dimensiones para sistemas autárquicos

Caja para exteriores OCS de grandes dimensiones para sistemas autárquicos

Las cajas para electrónica de la serie OCS son ideales para sistemas de equipos autárquicos en entornos extremos. Las cajas de policarbonato certificadas son ligeras, duraderas y protegen la electrónica de forma permanente y segura frente a la humedad, el calor, la radiación UV y la tensión mecánica. Las cajas de plástico de grandes dimensiones se pueden personalizar y ampliar con accesorios. Se pueden emplear además en aplicaciones exigentes.

Sus ventajas

  • Posibilidad de uso en todo el mundo: sistema de cajas certificado internacionalmente
  • Duradero gracias al policarbonato estabilizado a los rayos UV para uso en exteriores
  • Electrónica instalada de forma segura: las cajas protegen contra chorros de agua y otras sustancias nocivas.
  • Resistente: estable incluso bajo fuertes tensiones mecánicas dentro de un amplio rango de temperatura

Nuevos productos

Soporte para módulos fotovoltaicos POS Panelfix en un poste
Solución de sistema fotovoltaico de la serie POS

Soporte para módulos fotovoltaicos

Para sistemas autosuficientes desde el punto de vista energético

El soporte POS Panelfix es adecuado para montar varios paneles solares de entre 20 y 200 Wp. Su diseño flexible permite fijarlo a la pared y al poste. Gracias a la innovadora solución de sujeción, el panel puede fijarse en muy poco tiempo con una sola herramienta.

Características principales

  • Ideal para montar por separado el panel solar y la electrónica
  • Montaje mediante bornas o tornillos
  • Compatible con todos los paneles usuales en el rango de 20 a 200 Wp
  • Para todos los diámetros de poste de 48 a 180 mm
  • Material: acero inoxidable

Sus ventajas

  • Compatible con todos los paneles disponibles en el mercado (de 20 a 200 Wp) gracias a su innovador sistema de fijación
  • Montaje por una sola persona en solo 15 minutos con una sola herramienta (ancho de llave 13) gracias a la sencilla tecnología de sujeción
  • Diseño flexible para uso en pared o poste
  • Adecuado para entornos adversos y hasta vientos de fuerza 10 gracias al refuerzo adicional

Solución de sistema fotovoltaico de la serie POS

Para sistemas energéticamente autosuficientes

El sistema Pico Off Grid (POS) es una solución robusta basada en un panel fotovoltaico con varias clases de potencia hasta 190 Wp. La solución incluye una caja, un soporte de poste y un panel solar. Para soluciones autónomas de uso en campo, se pueden añadir ordenadores, unidades de comunicación, baterías y mucho más.

Características principales

  • Rango de temperatura para todo el sistema: -40 °C ... +85 °C
  • 5 tamaños de la caja OCS compatibles con este sistema, cableado listo para conectar
  • Panel solar: módulos solares con 36 / 45 celdas solares de alto rendimiento, tecnología de celda monocristalina
  • Montaje en poste: panel fotovoltaico con ángulo de inclinación ajustable

Sus ventajas

  • Sistema de cajas con certificación internacional
  • Se pueden combinar diferentes tamaños de la caja con un soporte
  • Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
  • Sistema completo, excepto la electrónica propia
  • Cadena de suministro sencilla

GameChangers de Phoenix Contact para la conexión de equipos

GameChangers para la conexión de equipos

Más que servicios de primera, una auténtica novedad: nuestros GameChangers también pueden hacer que sus aplicaciones alcancen el éxito.

Cajas para exteriores OCS para entornos difíciles

Figura de una caja OCS abierta

Resumen de las principales características

Aproveche las numerosas funciones que le aportan un alto grado de libertad a la hora de planificar e implementar su aplicación:

  • Aprobadas para varios sistemas electrónicos mediante homologaciones internacionales
  • Protección contra chorros de agua mediante una junta PUR adecuada
  • Grosor de la pared de la caja de 4 mm para una gran resistencia al impacto
  • Aptas para exteriores gracias al policarbonato estabilizado a los rayos UV
  • Fijación de placas de circuito impreso o paneles ajustable e integrable
  • Pernos de montaje integrados para la fijación de componentes pesados
  • Cierres precintables y con opción de cierre con llave como protección contra uso no autorizado
  • Accesorios opcionales para el montaje en pared o en poste
Solución de sistema fotovoltaico de la serie POS

Solución de sistema fotovoltaico POS

Equipado perfectamente para soluciones "off grid" Para aplicaciones exigentes en exteriores

Utilice el POS (sistema pico off grid) basado en paneles fotovoltaicos para crear sistemas energéticamente autosuficientes con varias clases de potencia de hasta 190 Wp. Gracias a su robusta carcasa y a su soporte para mástil de acero inoxidable, dispondrá de una solución fiable y duradera para suministrar energía en zonas remotas y entornos exigentes. Sus ámbitos de aplicación incluyen el registro de datos medioambientales, entornos industriales con elevados requisitos y muchas otras aplicaciones en exteriores.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo

Perfectas para estas aplicaciones

Las cajas OCS se utilizan en aplicaciones exigentes. Entre ellas, se encuentran, por ejemplo:

  • Sistemas de monitorización
  • Sistemas de aviso
  • Tecnología de control
  • Estaciones meteorológicas