Las interfaces opcionales y otros accesorios amplían los ámbitos de aplicación. Puede cablear las señales en GPIO de forma fácil y segura con los conectores de la serie PTSM. También es posible el montaje de placas de circuito impreso adicionales.
Carcasa completa para placas de circuito impreso. Incluye las mitades de la carcasa, paredes laterales con orificios para todas las conexiones relevantes, soportes adhesivos para la fijación del ordenador Raspberry Pi modelo B2 y B3, tornillos para la carcasa y fijación de la placa; color de la carcasa gris claro con inserciones angulares de color azul turquesa