En el montaje eficiente de un equipo, la caja utilizada influye de forma decisiva. Las cajas para electrónica de la serie ME MAX permiten un fácil bloqueo de las piezas individuales entre sí. Además, las cajas de semiarmazón pueden ampliarse fácilmente con secciones centrales, lo que da lugar a una anchura ampliable modularmente.
Caja para carril DIN, Carcasa completa con pasador de metal, diseño plano, sin rendijas de ventilación, anchura: 22,6 mm, altura: 85 mm, profundidad: 91,15 mm, color: verde (similar RAL 6021), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 5