Cajas para electrónica modulares ICS

Cajas para electrónica modulares ICS para aplicaciones IoT

Las soluciones mediante el sistema de cajas ICS modular son tan variadas como los requisitos exigidos a los equipos de automatización orientados al futuro. Aproveche las ventajas de un sistema de cajas de diferentes tamaños, con tecnología de conexión variable, así como conectores de bus para carril.

Go to Product Detail Page for item 2202894
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - Conector de bus para carril DIN
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - Conector de bus para carril DIN
2202894

Conector de bus para carril DIN, color: gris claro, corriente nominal: 6 A, 4 A (contactos paralelos) (contactos de serie), tensión nominal (III/2): 32 V, número de polos: 8, familia de artículos: TBUS8-20.., paso: 2,54 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 7 contactos en paralelo/1 contacto de serie

Go to Product Detail Page for item 1477318
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - Borna para placa de circuito impreso
1477318

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 150 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: ICC..-TP1,5/..R3,5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: azul, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,55 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja. Artículo con salida de pin lateral a la derecha

Sus ventajas

  • Uso flexible gracias al sistema modular y a la exclusiva modularidad de la tecnología de conexión
  • Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas como componentes integradores
  • Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptar el diseño, los colores y la impresión
  • Conectores de bus para carril DIN de ocho polos con contactos en paralelo y en serie para la comunicación sencilla entre módulos
  • Disipadores de calor pasivos opcionales y simulación térmica para una disipación de calor óptima
Muestra gratuita
Pruebe las cajas modulares de la serie ICS

¿Desea probar las cajas para electrónica de la serie ICS para aplicaciones IoT? – Solicite ahora su juego de muestras personalizado. Ofrecemos asesoramiento competente sobre la selección y el diseño de las cajas en la aplicación deseada. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitud de muestra gratuita
Cajas para electrónica de la serie ICS

Nuevos productos

Parte inferior de la caja ICS
Bornas para placa de circuito impreso en dos pasos para la serie ICS
Conectores de bus para carril de 8 polos
Puente para conectores de bus para carril

Parte inferior de la caja en un nuevo tamaño

Para cajas para electrónica de la serie ICS

La parte inferior de la caja, de 50 mm de anchura, ofrece la mayor superficie posible para la placa de circuito impreso de la serie ICS y, por tanto, crea más espacio para la electrónica que lleva incorporada. En la caja se pueden montar hasta cuatro placas de circuito impreso y 20 conectores con un máximo de 100 polos.

Características principales

  • Anchura: 50 mm
  • Altura: 122 mm
  • Profundidad: 130,9 mm
  • Hasta 20 orificios de conexión

Sus ventajas

  • Más espacio para los componentes electrónicos gracias al aumento de la superficie de la placa de circuito impreso
  • Compatibilidad total con la gama de productos ICS gracias a la nueva combinación de las dimensiones existentes
  • Integración de conectores en cinco niveles de conexión gracias a una profundidad de montaje útil de 112 mm

Bornas para placa de circuito impreso en dos pasos

Para cajas para electrónica de la serie ICS

Las nuevas bornas para placa de circuito impreso en dos pasos amplían la variedad de conexiones de cajas para electrónica de la serie ICS. Elija entre conexión push-in o por tornillo para su solución de equipos con las nuevas bornas.

Características principales

  • Para anchuras de 20, 25 y 50 mm de las cajas ICS
  • Conexión por tornillo y conexión por resorte push-in
  • Paso: 3,5 y 5 mm
  • Alineación izquierda y derecha

Sus ventajas

  • Manejo sencillo en pocos pasos
  • Cableado fijo y menor número de componentes individuales
  • Posibilidad de elegir entre diferentes pasos y tipos de conexión
  • Un socio para todo: los componentes adecuados para su solución de equipos

Conectores de bus para carril de 8 polos

Módulo de comunicación a varios niveles

Algunas aplicaciones requieren datos y señales de la comunicación del módulo incluso fuera de su red, por ejemplo en el caso de un salto de nivel. Los conectores de alimentación y derivación para el conector de bus para carril DIN de 8 polos conectan módulos en varios niveles. Pueden utilizarse a la izquierda, a la derecha y en el centro.

Características principales

  • Módulo de comunicación de 8 polos
  • Disponible como entrada y salida de alimentación
  • Función de soporte final

Sus ventajas

  • Entrada y salida de alimentación del conector de bus de 8 polos en el grupo de módulos con carcasas ME-IO e ICS
  • Uso óptimo del espacio gracias a la guía de cables ordenada
  • Fácil rotulación gracias a la gran área de impresión

Puente para conectores de bus para carril

Aprovechamiento óptimo del espacio de instalación

La transmisión de datos y señales en aplicaciones sin salida necesaria a la placa de circuito impreso puede pasar en bucle a través de un puente para conectores de bus para carril situado debajo del módulo. Esto permite aprovechar al máximo la superficie de la placa de circuito impreso.

Características principales

  • Módulo de comunicación de 8 polos
  • Disponible en anchuras de 18,8, 20 y 25 mm

Sus ventajas

  • Puede integrarse en aplicaciones de equipos basadas en las cajas ME-IO e ICS
  • Máxima superficie de la placa de circuito impreso
  • Conexión de los polos en campo mediante conectores FMC

Configurador de cajas ICS para aplicaciones IoT

Configurador de cajas para electrónica para aplicaciones IoT

Configure su caja ICS. Elija entre las tecnologías de conexión push-in y por tornillo. Las conexiones de antena, USB o RJ45 pueden integrarse fácilmente gracias a accesorios adicionales. Las pantallas, los teclados y los disipadores de calor preparados permiten realizar aplicaciones exigentes. Utilice además la impresión 3D de PROTIQ para la creación de prototipos de sus tapas de caja. Una vez finalizada la configuración, puede utilizar la simulación térmica online y poner su diseño en producción en serie.

Principales innovaciones


Disipadores de calor pasivos y refrigeración optimizada para cajas para electrónica

Fuera el calor. Dentro la potencia. Refrigeración optimizada para cajas para electrónica ICS

Maximice la densidad de potencia de sus equipos con soluciones de refrigeración pasivas y diseños de placas de circuito impreso optimizadas térmicamente en cajas para electrónica ICS: desde la configuración hasta simulaciones térmicas exhaustivas y la implementación, ideales para aplicaciones IoT miniaturizadas y de alto rendimiento.

Resumen de las cajas de la serie ICS para aplicaciones IoT


Mapa de imágenes interactivo: Cajas para electrónica modulares ICS para equipos IoT en aplicaciones de Industria 4.0
Conectores de bus para carril DIN
Conectores de bus para carril DIN de ocho polos con contactos en paralelo y en serie para la comunicación sencilla entre módulos.
Conectores de bus para carril DIN
Cables de fibra óptica
Cables de fibra óptica para una indicación de estado segura.
Cables de fibra óptica
Disipadores de calor
Disipadores de calor para una disipación del calor fiable.
Más información sobre los disipadores de calor individuales
Disipadores de calor
Módulos de pantalla y teclados de membrana
Integración de la pantalla para facilitar el manejo.
Módulos de pantalla y teclados de membrana
Tecnología de conexión
Tecnología de conexión que se puede colocar en cualquier posición.
Tecnología de conexión
Cubierta frontal personalizada
Creación personalizada de un diseño de tapa inconfundible.
Ir a las tapas personalizadas para cajas de la serie ICS
Cubierta frontal personalizada

La base para equipos IoT del futuro

Benefíciese de una amplia selección de módulos y una gran flexibilidad en la tecnología de conexión para aplicaciones IoT: la tecnología de conexión estandarizada, como las conexiones RJ45, USB o D-SUB, se puede utilizar de forma modular en la caja para carril DIN de la serie ICS. El TBUS de ocho polos también simplifica la comunicación entre módulos.

Vista en 3D

Pantallas y teclados para cajas para electrónica de la serie ICS con pantallas y teclados en vista de 360°

Las pantallas táctiles de 2,4" y las pantallas de 0,96" con teclados de membrana configurables amplían la gama de cajas para electrónica de la serie ICS.

Compruebe usted mismo en la vista 3D adjunta el alto nivel de confort operativo que ofrecen las cajas ICS.

Cajas modulares con tecnología de conexión variable

Conector de bus para carril de ocho polos
Tecnología de conexión modular para cajas ICS
La caja ICS en diferentes anchuras, alturas totales y profundidades
La caja ICS con alta densidad de empaquetado
Módulos de visualización y teclados de membrana para la caja ICS
Conductores de luz en diferentes versiones
Conector de bus para carril de ocho polos

Basta con conectar entre sí las cajas ICS individuales. Conectores de bus para carril de ocho polos TBUS 8 con contactos paralelos y en serie para la comunicación sencilla entre módulos en el armario de control.

Tecnología de conexión modular para cajas ICS

La serie ICS para el carril ofrece una tecnología de conexión modular para RJ45, D-SUB, USB o conexiones de antena que es única en el mercado. Las carcasas de base para placa de circuito impreso permiten una tecnología de conexión enchufable de la serie de cajas ICS. Los conectores con tecnología por tornillo o push-in con tres y cuatro polos en un paso de 5,0 mm aumentan su flexibilidad.

La caja ICS en diferentes anchuras, alturas totales y profundidades

El sistema modular de la caja ICS ofrece una amplia escalabilidad, a la medida de sus necesidades. Son posibles anchuras en 20 mm, 25 mm y 50 mm, alturas totales en 77,5 mm, 100 mm y 122,5 mm y profundidades en 87,5 mm, 110 mm y 132,5 mm.

La caja ICS con alta densidad de empaquetado

La caja ICS, gracias a su flexibilidad, permite implementar soluciones de gran complejidad en poco espacio en el armario de control. Aproveche el espacio de forma óptima para hasta dos placas de circuito impreso en una anchura de 25 mm y para hasta cuatro placas de circuito impreso en una anchura de 50 mm, con un tiempo de instalación de solo unos segundos. De este modo, se dispone de más espacio y superficie para los relés y los condensadores de electrolitos. El diseño, los colores y la impresión son personalizables.

Módulos de visualización y teclados de membrana para la caja ICS

La visualización y la adaptación de los procesos y parámetros con un solo dedo son cada vez más importantes. Las pantallas táctiles y de alta resolución con teclados de membrana enriquecen el equipamiento del sistema modular de la serie ICS.

Conductores de luz en diferentes versiones

Los conductores de luz están disponibles en diferentes versiones para la indicación de estado y diagnóstico. El montaje es fácil gracias a las espigas a presión. Si lo desea, puede recibir los cables de fibra óptica adaptados a su caja para carril.

Dispositivo de montaje para cajas para electrónica de la serie ICS

El programa de accesorios de la serie de cajas ICS se completa con un dispositivo de montaje intuitivo. El dispositivo de montaje se puede emplear para distintos tamaños de cajas ICS.

Disipadores de calor pasivos


Disipadores de calor pasivos para cajas para electrónica de la serie ICS

Los disipadores de calor pasivos permiten el uso del equipo incluso con aplicaciones exigentes a nivel térmico. Numerosos simuladores térmicos permiten disponer los componentes de forma óptima en la placa de circuito impreso.

FAQ sobre los disipadores de calor pasivos opcionales

Disipadores de calor específicos para el cliente para cajas para electrónica de la serie ICS
Vista detallada de la caja para electrónica ICS 50 con disipador de calor
Distribución de calor sin disipador de calor en la caja para carril DIN ICS
Distribución de calor sin disipador de calor en la caja para carril DIN ICS
Diagrama de la caja para electrónica ICS50-B122X98-V-V-7035
Disipadores de calor específicos para el cliente para cajas para electrónica de la serie ICS

Actualmente hay disipadores de calor disponibles para las series de cajas ICS (Industrial Case System, para el carril DIN) y UCS (Universal Case System, para uso en exteriores).

Más información sobre los disipadores de calor pasivos
Vista detallada de la caja para electrónica ICS 50 con disipador de calor

La conexión térmica óptima se consigue personalizando el disipador de calor. Por lo general, esto se realiza fresando el disipador de calor.

Más información sobre los disipadores de calor pasivos
Distribución de calor sin disipador de calor en la caja para carril DIN ICS

La temperatura máxima es un factor que ejerce una influencia particularmente elevada en la fiabilidad y la vida útil de su equipo. Con un aumento de temperatura de 10 °C, la tasa de fallo se duplica.

Más información sobre los disipadores de calor pasivos
Distribución de calor sin disipador de calor en la caja para carril DIN ICS

Los componentes de tamaño reducido y gran potencia, las altas velocidades de transmisión de datos, el polvo y una ventilación insuficiente de la caja son causas de una gran diferencia de temperatura con respecto al entorno.

Más información sobre los disipadores de calor pasivos
Diagrama de la caja para electrónica ICS50-B122X98-V-V-7035

Para no superar una diferencia de temperatura en relación con el entorno, los gráficos de los diagramas proporcionan información sobre la potencia que pueden emitir los componentes de la caja correspondiente. La pendiente de las rectas describe la conductancia térmica del sistema. Los casos representados difieren, por un lado, en el calentamiento de toda la superficie y el calentamiento de un hotspot de 20 x 20 mm y, por otro, en una placa de circuito impreso instalada en la caja y una sin caja.

Más información sobre los disipadores de calor pasivos
Cajas para electrónica de la serie ME-IO

Pueden combinarse con las cajas de la serie ME-IO

Utilice los puntos fuertes de dos familias de cajas para su aplicación: las dos familias de productos ME-IO e ICS pueden combinarse de forma flexible entre sí mediante el conector de bus para carril T-BUS, tal y como lo requiera su aplicación.

E-Paper
Visión general de la gama de cajas para electrónica

Descubra las cajas para carril DIN y el uso en exteriores, y aproveche las múltiples formas de adaptar las cajas para electrónica a sus necesidades individuales.

Abrir el E-Paper
Cajas para carril y cajas de campo
Cajas para electrónica para el carril DIN

Fundamentos técnicos de las cajas para electrónica Soluciones para el uso de carriles DIN

Las cajas para electrónica son un componente elemental del equipo. Determinan su aspecto y protegen la electrónica de las influencias externas. Además, permiten el montaje en unidades de nivel superior. Por ello, en lo relativo a los materiales o en las pruebas de calidad, los fabricantes de equipos deben prestar atención a muchos detalles, no solo en el diseño, sino también en la elección de la carcasa. En este folleto encontrará todos los detalles.