Hasta cuatro anchuras de módulo en 18,8 mm, 37,6 mm, 56,4 mm y 75,2 mm permiten a los fabricantes de equipos ofrecer una amplia gama de aplicaciones. Además, hay versiones de cajas con una profundidad de módulo para una superficie de las placas de circuito impreso de hasta un máximo de 6580 mm² y hasta 8510 mm² por 18,8 mm de anchura del módulo. Las placas de circuito impreso pueden instalarse vertical y horizontalmente sobre el carril DIN.
Caja para carril DIN, Tapón ciego, para cerrar la zona Lock and Release, anchura: 11,7 mm, altura: 16,1 mm, profundidad: 10,6 mm, color: azul (similar RAL 5015)