El sistema se probó con éxito para impactos con una fuerza de 5G y vibraciones de hasta 7,4 Hz con una amplitud de 0,15 mm. En el sistema se simularon con éxito cargas de viento de hasta 88 km/h (fuerza del viento 8). Un refuerzo adicional proporciona aún más estabilidad para cargas de hasta una fuerza del viento de 10. La resistencia depende del peso de los componentes de la caja.
Set de refuerzo para una estabilidad adicional del soporte de módulos fotovoltaicos, para vientos de hasta fuerza 10, para poste con diámetro de 75 mm ... 180 mm, compatible con: POS PANELFIX M, POS POLEMOUNT SET 108/180, material: acero inoxidable