- Reducción del esfuerzo de cableado gracias a las bornas push-in con tecnología de conexión frontal
- Ahorro de espacio de hasta el 60 % gracias a una anchura de 19 mm
- Conexión Plug & Play en el nivel de E/S remoto y en el nivel de campo con una amplia cartera de cableado del sistema
Módulo VARIOFACE, con conexiones push-in y conector enchufable para cable plano, para el montaje sobre carriles simétricos NS 35, con conector macho, así como bloqueo por bridas cortas y largas para hembras de conexión, número de polos: 14