- Reducción del esfuerzo de cableado gracias a las bornas push-in con tecnología de conexión frontal
- Ahorro de espacio de hasta el 60 % gracias a una anchura de 19 mm
- Conexión Plug & Play en el nivel de E/S remoto y en el nivel de campo con una amplia cartera de cableado del sistema
Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector macho en miniatura D-SUB de alta densidad, para el montaje sobre carriles simétricos NS 35, número de polos: 44, anchura: 135 mm