El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Módulos universales con conectores D-SUB, FLK y de otro tipo

Módulos universales con conectores D-SUB, FLK y de otro tipo

Los módulos de transferencia de señales VARIOFACE le permiten una transmisión de señales fiable entre los niveles de campo y de automatización. Los módulos de transferencia de señales universales acoplan conectores multipolares, como IDC/FLK, D-SUB, ELCO, barras DIN o RJ45 a bornas de conexión por tornillo, push-in o por resorte. En combinación con nuestros cables de sistema universales, se beneficiará de un cableado 1:1 rápido y con protección contra polaridad inversa.

Sus ventajas

  • Cableado 1:1 rápido y con protección contra polaridad inversa con termination boards universales
  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
  • Cada termination board se puede definir exactamente, ya que se puede rotular de forma variable
  • Función de control: también disponible con indicación de estado
VARIOFACE – Cableado del sistema para sistemas de control

Configurador de cableado del sistema para sistemas de control

Configurador: VARIOFACE – Cableado del sistema para sistemas de control

Configure su solución Plug and Play personalizada. La interfaz de usuario intuitiva y los modelos en 3D garantizan un manejo sencillo. Con solo unos clics, puede seleccionar los componentes de su solución, que constan de adaptadores frontales, cables de sistema y módulos de transferencia de señales.

Comparación de nuestros termination boards

La cartera de productos VARIOFACE está formada por diversos componentes que garantizan una transmisión de señales impecable. A la hora de conectar el nivel de campo con el nivel del sistema de control, VARIOFACE Professional es ideal para el uso universal. Con el nuevo VARIOFACE Front Connect, ahora también se puede realizar una conexión entre el nivel de campo y los sistemas de E/S remotos con una anchura de solo 19 mm. Olvídese del cableado difícil con módulos de relés y utilice una solución enchufable para esta conexión con el adaptador V8 de la familia de productos VARIOFACE.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
Adaptadores VARIOFACE PLC V8
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

Adaptadores VARIOFACE PLC V8

Tecnología de conexión Push-in, tornillo Push-in Contactos macho a módulos de relé para relé PLC-INTERFACE de 6,2 mm/14 mm y RIFLINE complete
Conectores D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Números de polos 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB)/14 polos (IDC/FLK)
Variantes especiales Distribuidores de potencial/módulos pasamuros/indicación LED no no
Anchura En función del tipo 19 mm 50 mm (6,2 mm PLC-INTERFACE)/112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE)/128 mm (RIFLINE complete)
Cuatro módulos VARIOFACE Professional en un carril desde la parte frontal

VARIOFACE Professional Termination boards universales

Utilice termination boards universales para conectar los niveles de sistema de control y de campo. VARIOFACE Professional ofrece un sistema coordinado, modular y robusto que ahorra espacio. Se utilizan cuando se han de conectar conectores con conductores individuales. Los módulos para la transmisión de señales y la distribución de potencial están disponibles según su aplicación.

  • Módulos con definición exacta gracias a la rotulación variable
  • Fácil manejo con base metálica para el montaje sobre carril DIN
  • Módulos de aplicación universal para todos los números de polos habituales y con tecnología de conexión push-in y por tornillo
Conexión de distribuidor de potencial a una fuente de alimentación

Distribuidores de potencial VARIOFACE

Los versátiles distribuidores de potencial VARIOFACE son adecuados para distribuir la tensión de servicio o para repartir la tensión de control. Están diseñados para aplicaciones de hasta 250 V/30 A. Aproveche la distribución fácil y precisa de las señales eléctricas, en particular en espacios reducidos.

  • Amplia recopilación de señales mediante varios niveles de potencial
  • Clara división de los potenciales gracias a la alimentación separada para secciones de cable grandes
  • Asignación inequívoca de las bornas de conexión gracias a la rotulación continua

VARIOFACE Front Connect Termination boards con conexiones frontales

El cableado sin fallos y el ahorro de espacio en el armario de control son las características distintivas de VARIOFACE Front Connect. Este complemento entre el sistema de E/S remoto y el nivel de campo es compatible con la periferia descentralizada con alta flexibilidad y con un diseño estrecho.

Vista frontal de VARIOFACE Front Connect con tres módulos
Módulo VARIOFACE Front Connect desde la parte delantera
Situación de planificación en la pantalla: un hombre sentado frente al ordenador
Vista frontal de VARIOFACE Front Connect con el cable del sistema conectado con el extremo abierto
Vista frontal de VARIOFACE Front Connect con tres módulos

  • Reducción del esfuerzo de cableado gracias a las bornas push-in con tecnología de conexión frontal
  • Ahorro de espacio de hasta el 60 % gracias a una anchura de 19 mm
  • Conexión Plug & Play en el nivel de E/S remoto y en el nivel de campo con una amplia cartera de cableado del sistema

Módulo VARIOFACE Front Connect desde la parte delantera

Con la tecnología push-in, se reduce considerablemente el tiempo dedicado al cableado. Las rotulaciones claras y los pulsadores de accionamiento de colores simplifican el manejo y garantizan un cableado intuitivo.

Situación de planificación en la pantalla: un hombre sentado frente al ordenador

Integre fácilmente VARIOFACE Front Connect en su planificación y documentación gracias a la mayor disponibilidad de datos CAD y macros EPLAN.

Vista frontal de VARIOFACE Front Connect con el cable del sistema conectado con el extremo abierto

La gama de productos VARIOFACE Front Connect incluye accesorios de ajuste preciso, como cables del sistema con extremos de cable abiertos para conexiones universales.

Vista frontal de relé con adaptador de cableado del sistema aún sin conectar

Adaptadores VARIOFACE PLC V8 Conexión enchufable para módulos de relé

Garantice una conexión sin errores de los módulos de relé al nivel del sistema de control mediante el adaptador de cableado del sistema. Aquí, las características de PLC-INTERFACE y del cableado del sistema VARIOFACE se integran en una solución. Según sus necesidades de conmutación, se puede realizar un equipamiento específico de canales del bloque de entrada y salida.

  • Acoplamiento sencillo y rápido del nivel de acoplamiento y del sistema de control, ya que se suprime el cableado de hilos individuales
  • Alta flexibilidad gracias al diseño modular para el equipamiento específico de los canales del bloque de salida de relé
  • Conexión directa de los conductores de alimentación y retorno con la serie de sensores y actuadores

Cableado entre el nivel del sistema de control y el nivel Interface

Sistema formado por un cable confeccionado con adaptador V8 y relé con una conexión al usuario final
Primer nivel con conector del sistema de control
Adaptador V8 en primer plano
Los relés PLC-INTERFACE se sitúan en primer plano
Sensores y actuadores en el nivel de campo en un primer plano
Sistema formado por un cable confeccionado con adaptador V8 y relé con una conexión al usuario final

En ocho relés PLC-INTERFACE encadenados se enchufan de forma sencilla los adaptadores PLC V8. Como resultado, los relés se conectan rápidamente, y sobre todo sin fallos, a los conectores IDC/FLK o D-SUB con placas de E/S.

Primer nivel con conector del sistema de control

Los cables del sistema procedentes del sistema de control están preconfeccionados con conectores y se conectan a los adaptadores PLC V8.

Adaptador V8 en primer plano

Los relés PLC-INTERFACE tienen foso de puenteado. Para establecer una conexión, los adaptadores PLC V8 se enchufan en los fosos de puenteado.

Los relés PLC-INTERFACE se sitúan en primer plano

Los relés PLC-INTERFACE constituyen el nivel de acoplamiento entre el nivel de sistema de control y el de campo.

Sensores y actuadores en el nivel de campo en un primer plano

Los sensores y actuadores situados en el nivel de campo se conectan a los relés PLC-INTERFACE.

Cableado entre el nivel Interface y de campo Potenciales de ahorro con variantes de actuadores y sensores

Mapa de imágenes interactivo: Cableado de actuadores y sensores con adaptador de cableado del sistema
Conexión directa
Las bornas para carril habituales y su cableado ya no son necesarios con VARIOFACE, ya que los conductores de alimentación y retorno se conectan directamente a la variante de actuador o sensor del módulo de relé.
Conexión enchufable
Con el cableado a través del cable del sistema al sistema de control, se prescinde del complejo cableado de un solo hilo.
Puentes enchufables en lugar de puentes de inserción en bucle
Sustituya los puentes de inserción en bucle por puentes enchufables para la distribución de potencial con el propósito de reducir el esfuerzo de cableado.
Folleto
Toda la gama de un vistazo

Obtenga una visión general del cableado del sistema para sistemas de control. Descubra cómo puede encontrar la tecnología de conexión adecuada para la transmisión de señales, datos o potencia para su aplicación.

Abrir folleto
Cable del sistema y módulos de cableado del sistema