Cable de carga DC con conector de carga para vehículos y extremo de cable abierto para una carga rápida con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV) con entradas de carga para vehículos CCS de tipo 2, para la instalación en estaciones de recarga para la electromovilidad (EVSE)
CHARX PT2H-DC800-7,0MEC00P
-
Cable de carga DC
1885476
CHARX connect professional, CCS tipo 2, Cable de carga HPC-DC, hasta 1000 A en Boost mode, 725 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos refrigerado y cable refrigerado, cable: 7 m, negro, recto, con marco de la cara enchufable sustituible, con contactos de potencia de señal, PE y DC intercambiables, con sensores de temperatura analógicos, con tecnología de medición de cuatro conductores, Refrigeración líquida, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)
Longitud de cable
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta 1000 kW de potencia de carga gracias al nuevo concepto de refrigeración – con un manejo mejorado al mismo tiempo
Concepto de conexión personalizado a petición – adaptado a su estación de recarga HPC
Cara enchufable totalmente intercambiable para un mantenimiento rápido, rentable y sostenible
Detección de fugas fiable y económica mediante un controlador de aislamiento
Facturación conforme a la ley de calibración gracias a la tecnología de medición de cuatro conductores integrada
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Sustitución de fácil mantenimiento del marco de cara enchufable sin vaciar el refrigerante