CHARX PT2H-DC800-6,0MEC00P - Cable de carga DC
1885474

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Cable de carga HPC-DC, hasta 1000 A en Boost mode, 725 A permanente, 1000 V DC, con conector de carga para vehículos refrigerado y cable refrigerado, cable: 6 m, negro, recto, con marco de la cara enchufable sustituible, con contactos de potencia de señal, PE y DC intercambiables, con sensores de temperatura analógicos, con tecnología de medición de cuatro conductores, Refrigeración líquida, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1, para la carga con corriente continua (DC) de vehículos eléctricos (EV)

Detalles de producto







Sus ventajas

Hasta 1000 kW de potencia de carga gracias al nuevo concepto de refrigeración – con un manejo mejorado al mismo tiempo
Concepto de conexión personalizado a petición – adaptado a su estación de recarga HPC
Cara enchufable totalmente intercambiable para un mantenimiento rápido, rentable y sostenible
Detección de fugas fiable y económica mediante un controlador de aislamiento
Facturación conforme a la ley de calibración gracias a la tecnología de medición de cuatro conductores integrada
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Sustitución de fácil mantenimiento del marco de cara enchufable sin vaciar el refrigerante