CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62736/B1/B2EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID de homologación: LR2042068TAVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40019518Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Corriente dependiente del número de polos | 500 V | 0,2 - 2,5 |
DNV
ID de homologación: TAE00001CSEAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | |||
C | ||||
300 V | 20 A | |||
F | ||||
500 V | 20 A | |||
D | ||||
600 V | 5 A |