SP 2,5/ 7 - Conector
3040313

Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2- 4 mm2, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidad de rotulación de gran superficie
Posibilidad de codificación conforme a la práctica