IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-62736/B1/B2VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40019518Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 500 V | 0,2 - 2,5 | ||
Solo conductores rígidos | 500 V | 0,2 - 4 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |