STTB 2,5/2P-PE SO - Borne de doble piso conductor de protección
3040915

Borne de doble piso conductor de protección, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: verde/amarillo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conducción de potencial en dos pisos