STTB 2,5/2P-PE - Borne de doble piso conductor de protección
3040067

Borne de doble piso conductor de protección, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 22 A, tipo de conexión: Conexión por resorte / conexión enchufable, 1. Y 2º piso, conexión a la izquierda, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 35/7,5, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Estas variantes mezcladas aúnan las ventajas del borne de paso de doble piso y del borne de tierra de igual contorno
Los modelos PE/L y PE/N poseen un contacto de tierra para el carril simétrico en el piso inferior, el piso superior está diseñado como piso de paso
Comprobado para aplicaciones ferroviarias
Conducción de potencial en dos pisos