Bornas para fusible PT

Bornas para fusible, bornas para componentes y bornas para diodos

Con las bornas para fusible puede alojar fusibles de diferentes diseños y corrientes nominales. Con ayuda de las variantes de varios pisos llevará el potencial protegido y desprotegido a través de una sola borna. Las variantes para el uso en la zona Ex del tipo de protección Ex-nA amplían el campo de aplicación. Con las bornas para componentes y las bornas para diodos también tendrá a su disposición bornas para carril con LED, diodos de bloqueo o resistencias.

Ventajas

  • Amplia gama de productos para cartuchos de fusible G, fusibles planos para el automóvil y cartuchos de interruptores térmicos para protección de equipos
  • Fácil distribución de potencial gracias a fosos puenteados continuos
  • Comprobación cómoda de los fusibles a través de la toma de pruebas en ambos lados
  • Identificación rápida de fusibles y portafusibles defectuosos, independientemente del sentido de corriente, gracias al indicador de estado LED
  • Cartuchos de fusible que se cambian con facilidad gracias a su fácil acceso
  • Mismo contorno con bornas de paso, de cuchilla y seccionables
Borna para fusible

Borna para fusible

Cartuchos de fusible

Los cartuchos de fusible se insertan y se cambian con facilidad, puesto que es muy fácil acceder a ellos. Phoenix Contact ofrece las siguientes bornas para fusible:

  • Borna de fusible con palanca
  • Borna para fusible con tapa roscada
  • Borna para fusible para alojar fusibles planos

Puede montar las siguientes variantes de fusibles en un carril de montaje utilizando las bornas para fusible:

  • Fusibles G
  • Fusibles Midget
  • Fusibles planos del tipo C y F

Los portafusibles y los fusibles del tipo 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm hasta máximo 1500 V son aptos especialmente para el uso en la energía fotovoltaica.
En estas bornas, se ofrecen además las variantes con indicación luminosa para mostrar los casos en los que hay errores.

La cabeza portafusible abierta se sujeta con dos dedos

Cabezas portafusible P-FU

Cabezas portafusible P-FU

Las cabezas portafusible para cartuchos de fusible del tipo G de Phoenix Contact se han concebido para usar en bornas de base de desconexión y son también muy flexibles:

  • Equipe los conectores macho de forma sencilla con el tipo de fusible deseado
  • Protección contra sobrecarga y cortocircuito en tan solo 5,2 mm de ancho de borna gracias al diseño entrelazado
  • Contactos de prueba en ambos lados del fusible
  • Rápida identificación de fusibles defectuosos gracias a las variantes con indicación bidireccional de defectos
  • Clara asignación mediante la posibilidad de rotulación
Interruptores térmicos para protección de equipos TCP enchufables montados sobre carril DIN

Interruptores térmicos para protección de equipos TCP enchufables

Interruptores térmicos para protección de equipos TCP enchufables

Nuestros interruptores térmicos para protección de equipos TCP le ofrecen la protección óptima frente a sobrecarga en sistemas de distribución de corriente para sus consumidores inductivos. La función de conmutación integrada de los interruptores para protección de equipos permite la reconexión inmediata y minimiza los tiempos de parada de la instalación.

  • Adecuados para todas las bornas para fusible plano de tipo C gracias a los contactos macho normalizados
  • Tiempos de parada reducidos gracias a la reconexión inmediata tras el disparo
  • Uso como interruptor para conectar y desconectar circuitos eléctricos
  • Instalación que ahorra espacio gracias al diseño estrecho
Bornas para componentes con LED rojo y conexión push-in montadas sobre carril DIN

Bornas para diodos y componentes

Bornas para diodos y componentes

Puede utilizar las bornas para diodos y componentes en diversas aplicaciones. Pero también se tienen en cuenta los requisitos de seguridad: los diagramas eléctricos impresos o los símbolos reducen considerablemente el riesgo de un cableado defectuoso. Los diferentes componentes electromecánicos y eléctricos de las bornas tienen una utilidad diferente. Se precisan para las siguientes aplicaciones:

  • Las bornas con el componente LED se utilizan para la visualización de estados de funcionamiento en una instalación.
  • Las bornas para diodos con diodos de bloqueo se necesitan para proteger los componentes frente a corrientes inversas o resistencias.
  • Las bornas para componentes con resistencias se emplean para la limitación y distribución de corriente y tensión.
Manejo del software de ingeniería clipx ENGINEER en la pantalla de una tablet

Planificación eficiente con clipx ENGINEER

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.

Folleto de producto abierto de bornas para carril

Folleto de producto de bornas para carril

Descargas

¿Desea recibir material impreso sobre nuestras bornas para carril? A continuación, encontrará varios folletos sobre las bornas para carril. Además del folleto de producto, encontrará un folleto sobre el sistema de bornas para carril CLIPLINE complete y sobre las pruebas de calidad de las bornas para carril.