STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - Borne para componentes
3031597

Borne para componentes, con diodo integrado, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 0,5 A, 1er y 2º piso, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Para otras variantes y variantes de autosoldadura de componentes, véase phoenixcontact.com/products
Los bornes de diodos doble piso y con indicación luminosa permiten realizar un gran número de tareas de conmutación