DNV
ID de homologación: TAE00002TT-05| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
ID de homologación: 13631| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-63087| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | - 4 | ||
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
ID de homologación: RU C-DE.BE.B.03378VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40047798EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 32 A | 24 - 10 | ||