PTFIX-F - Brida
3274060

Brida, Con fijación atornillada, para montaje directo de los bloques FIX de 2,5 mm2 y 4 mm2, profundidad: 21,7 mm, anchura: 8,6 mm, altura: 28,6 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje atornillado

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidades de marcado sencillas