MACX PL-RPSSI-2I-SP
-
Amplif. separador de aliment.
2904962
Acondicionador de señal de alimentación de transductor de potencia y acondicionador de señal de entrada, transparente HART. Transfiere señales alimentadas o activadas de 4 ... 20 mA separadas galvánicamente desde el campo en dos cargas. Separación galvánica de 4 vías, PLd. Artículo de repuesto: 2924838 MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Acondicionador de señal de alimentación |
Número de canales | 1 |
Ejecución | Amplificadores de separación con seguridad funcional SIL y PL |
Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
Respuesta gradual (10-90%) | 1,3 ms (con salto de 4 mA ... 20 mA, típico) |
Coeficiente de temperatura máximo | < 0,01 %/K |
Error de transmisión máximo | < 0,1 % (del valor final) |
Error de transmisión típico | < 0,05 % (del valor final) |
Separación galvánica Entrada/salida/alimentación | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Categoría de sobretensiones | II |
Grado de polución | 2 |
Aislamiento | Separación segura según IEC/EN 61010-1 |
Separación galvánica Salida 1 / salida 2 | |
Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentación | |
Denominación | Func. amplificador sep. alimentador |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Absorción de corriente máxima | < 75 mA (24 V DC) |
Potencia disipada | < 1,45 W (24 V DC/20 mA) |
Alimentación | |
Denominación | Func. amplificador sep. |
Zona de tensión nominal de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Absorción de corriente máxima | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
Potencia disipada | < 1,2 W (24 V DC/20 mA) |
Señal: Func. amplificadores separador alimentador | |
Descripción de la entrada | Func. amplificadores separador alimentador |
Número de entradas | 1 |
Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
Tensión de alimentación para transmisor | > 21,5 V (20 mA) |
> 21 V (23 mA) | |
Señal: Func. amplificador sep. | |
Descripción de la entrada | Func. amplificador sep. |
Señal de entrada Corriente | 4 mA ... 20 mA |
Caída de tensión | < 3,9 V (en modo de amplificador de separación de entrada) |
Señal: Func. amplificadores separador alimentador | |
Descripción de la salida | Funcionam. amplificadores separador alimentador |
Número de salidas | 2 |
Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA (activo) |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 450 Ω (20 mA) |
< 380 Ω (23 mA) | |
Ondulación de salida | < 20 mVef. |
Comportamiento de salida en caso de fallo | 0 mA (Rotura de cable en la entrada) |
≥ 23 mA (Cortocircuito de línea en la entrada) | |
Señal: Func. amplificador sep. | |
Descripción de la salida | Amplificador separador alimentador |
Señal de salida corriente | 4 mA ... 20 mA (activo) |
Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 450 Ω (20 mA) |
< 380 Ω (23 mA) | |
Ondulación de salida | < 20 mVef. |
Comportamiento de salida en caso de fallo | 0 mA (Rotura de cable en la entrada) |
≥ 23 mA (Cortocircuito de línea en la entrada) |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Comunicación de datos (bypass) | |
Función HART | Sí |
Protocolos soportados | Con transparencia HART |
Indicación de estado | LED verde (tensión alimentación PWR) |
Anchura | 12,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color | amarillo (RAL 1018) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
Material carcasa | PA 6.6-FR |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (Posición de montaje discrecional) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Observación | Adicionalmente EN 61326 |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Homologación para la construcción naval | |
Marcado | C, EMC2 |
Certificado | DNV GL 11 564-14HH |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Marcado | d |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
Campo electromagnético AF | |
Denominación | Campo electromagnético HF |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 3 % |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 3 % |
Perturbaciones conducidas | |
Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Desviación típica del valor final del margen de medición | 3 % |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2904962 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK1111 |
GTIN | 4046356904544 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 196,08 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 196,08 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Soportes modulares 2904684
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cable 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia