LR
ID de homologación: LR2042068TAcULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 1, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, color: azul
Tipo de producto | Acoplamiento de bornes |
Campo de empleo | Industria ferroviaria |
Construcción de maquinaria | |
Construcción de instalaciones | |
Número de polos | 1 |
Paso | 5,2 mm |
Número de conexiones | 1 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 1 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,77 W |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm ... 10 mm |
Calibre macho | A3 |
Conexión según norma | IEC 61984 |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 12 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 28 ... 14 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² |
Corriente nominal | 24 A |
Corriente de carga máxima | 24 A (con una sección de conductor de 4 mm²) |
Tensión nominal | 500 V |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Anchura | 5,2 mm |
Ancho de tapa | 2,2 mm |
Altura | 37,2 mm |
Profundidad | 21,8 mm |
Distancia entre taladros | 5,2 mm |
Diámetro de taladro | 3,5 mm |
Paso | 5,2 mm |
Grosor de chapa | 0,8 mm ... 1,5 mm |
Color | azul (RAL 5015) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 7,3 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 2,5 mm² | 0,3 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 1,89 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | Sí |
Datos técnicos | |
Distancia entre taladros | 5,2 mm |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | Pared metálica de 6 mm |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 1 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
Nivel ASD | 0,964 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 0,58g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 5g |
Duración del choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C (para la temperatura de servicio máx. véase la curva derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 20 % ... 90 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Conexión según norma | IEC 61984 |
Indicaciones de montaje | Para el bloqueo sencillo de los elementos de conexión y acoplamiento COMBI autoconfeccionables, se recomienda emplear una herramienta de presión paralela |
Código de artículo | 3042191 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de producto | BE2145 |
GTIN | 4017918922573 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,84 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,84 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
País de origen | PL |
ECLASS-13.0 | 27250306 |
ECLASS-15.0 | 27250306 |
ETIM 9.0 | EC002021 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |