VISU+ RT-D BASIC XT - Licencia
2916338

Visu+ 1.2 RT-D Basic XT Licencia
es la licencia runtime para Visu+ en sistemas Windows 2000/XP con la limitación de 512bytes para datos E/S y variables en scripting, SMS, voz, fax, conexión por módem, 1 usuario de cliente web. Con 2 conexiones de driver directas posibles.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles


Sus ventajas

Conexión de mando con OPC y 2 drivers directos
Funcionalidad completa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) con visualización, representación de tendencias y gestión de alarmas
Scripts en VBA e IL elaborables
Registro de datos, representación de tendencias y gestión de recetas
Scripts en VBA e IL elaborables
Multilingüismo del software y de los proyectos mediante soporte Unicode y conmutación en línea
Protección de acceso con gestión de usuarios