El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Si se ha logrado la capacidad de corriente máxima del repartidor de potencial UL, puede utilizarse este borne para volver a alimentar la tensión lógica. Aplique para ello al borne una tensión de 24 V DC (U24 V). A partir de esta tensión se generan la tensión lógica (UL) y la tensión de alimentación para los bornes analógicos (UANA). Además, el borne permite la alimentación de la tensión principal de 24 V DC (UM) y de la tensión de segmento de 24 V DC (US). Características - Posibilidad de alimentación de todas las tensiones de 24 V DC requeridas para el nivel de señal débil de una estación Inline - Indicaciones de diagnóstico
IB IL 24 PWR IN/R
-
Módulo Inline
2742764
Borne de alimentación o borne de realimentación, sin accesorios, 24 V DC
Detalles de producto
| Construcción | modular |
| Inline | |
| Número de conectores | 4 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | none |
| Código de ID (hex.) | ninguno |
| Longitud de registro | 0 Bit |
| Demanda de datos de parámetros | 0 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 0 Byte |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de lógica de 7,5 V, alimentación analógica de 24 V / tierra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentación de lógica de 7,5 V, alimentación analógica de 24 V / alimentación principal de 24 V, alimentación de segmento de 24 V 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentación principal de 24 V, alimentación de segmento de 24 V / tierra funcional 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad, protección contra sobretensiones, protección contra sobrecarga (a través de fusible) |
| Fusible | Protección contra sobrecarga eléctrica / térmica, incluida en el suministro |
| Alimentación | |
| Tensión periférica | 24 V DC |
| Margen de tensión de periféricos | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Ondulación residual | ± 1,2 V |
| Absorción de corriente máxima | 8 A |
| Potenciales | |
| Consumo de potencia | máx. 2,55 W (Aparato total) |
| Potenciales: Alimentación de 24 V (U24 V) para generar UL y UANA | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 1,25 A DC (con tensión nominal; formado por: 0,75 A DC para el suministro de la lógica y 0,5 A DC para la fuente de alimentación analógica) |
| min. 12 mA DC (para tensión nominal) | |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Fuente de alimentación | máx. 2 A DC |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 0,5 A DC |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A (Suma de UM + US) |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A (Suma de UM + US) |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s / 2 MBit/s (Utilizable en estaciones Inline con estas velocidades de transmisión) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2742764 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI123 |
| GTIN | 4017918877170 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 163,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 163,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago