FLS DN M12 DI 16 M12
-
Dispositivo E/S descentralizado
2736327
El equipo Stand-Alone para DeviceNet™ tiene 16 entradas digitales. La conexión M12 se efectúa a través de la técnica de conexión rápida. La alimentación de 24 V CC está protegida contra cortocircuitos y sobrecarga. La corriente nominal del aparato es de 1,2 A.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 161 mm |
| Profundidad | 44,5 mm |
| Distancia entre taladros | 151 mm |
| DeviceNet™ | |
| Tipo de conexión | 2 conectores enchufables M12 codificados A |
| Número de polos | 5 |
| Velocidad de transmisión | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (Detección automática de la velocidad en baudios) |
| Física de transmisión | Cable de cobre según especificación DeviceNet™ |
| Ocupación de espacio de direcciones | 0 ... 63, ajustable |
| Límites del sistema | |
| Número de participantes de bus local conectables | 0 |
| Número de participantes con canal de parámetros | 0 |
| Módulo | |
| Área de direcciones de entrada | 16 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Bit |
| Longitud de registro | 16 Bit |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 16 |
| Tipo de conexión | Conector M12 con dotación doble |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 13 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente suma de sensores | máx. 1200 mA |
| Tiempo de filtro | 1 ms |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Familia de productos | Fieldline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Número de canales | 16 |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión UL | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UL | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UL | típ. 65 mA |
| máx. 100 mA | |
| Alimentación de tensión US | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en US | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de US | típ. 8 mA (Más corriente de sensor) |
| máx. 1,2 A | |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado A |
| Denominación | UL |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 30 V DC (ondulación incluida) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: A la periferia | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Código de artículo | 2736327 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 12 |
| Clave de producto | DRI4A4 |
| GTIN | 4017918960087 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 342,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 310 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - Cable de sistema de bus 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Cable de sistema de bus 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Cable de sistema de bus 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Cable de sistema de bus 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Cable de sistema de bus 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Cable para sensores/actuadores 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Conector para datos 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Conector para datos 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - Distribuidor T 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistencia de cierre 1507816
Sus ventajas
Interruptores codificadores de direcciones de acceso directo
Conexión de paso mediante conector enchufable M12
Bloqueo rápido SPEEDCON
Indicaciones de diagnóstico y estado
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Suministro flexible de la alimentación de tensión
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago