Projekte starten und speichern
Sie können ein neues Projekt in cxE auf verschiedene Arten starten:
- Starten Sie Ihr Projekt von Grund auf, indem Sie ein neues, leeres Projekt erzeugen (von der Startseite aus oder über den Neu-Befehl im Backstage-Bereich)
- Öffnen Sie ein bestehendes Projekt aus dem Backstage-Bereich
- Verwenden Sie eine Projektvorlage oder ein Beispielprojekt aus dem Backstage-Bereich
- Verwenden Sie die Assistenten für das Funktionale Engineering, um die richtige Vorlage zu finden (auf der Startseite oder im Menüband)
- Importieren Sie Daten aus einem ECAD-System
In cxE können mehrere Projekte gleichzeitig geöffnet werden. In der Backstage-Ansicht können Sie ganz einfach weitere Projekte öffnen und erzeugen, die jeweils in einer eigenen Browser-Registerkarte geöffnet werden.
Projekt öffnen und speichern
Dies ist eine Backstage-Funktion.
Sie können ein bestehendes Projekt (.klp- oder .cxe-Datei) entweder von einem lokalen Speicher oder aus der Proficloud über den Backstage-Bereich Öffnen...öffnen.
Ein Projekt wird über den Befehl Speichern oder Speichern unter… im Backstage-Bereich als .cxe-Datei gespeichert. Mit dem Befehl Speichern unter… können Sie das Projekt zusammen mit seiner Projekthistorie in einem lokalen Verzeichnis oder in der Proficloud speichern.
| Hinweis
Nur Projekte, die in der Phoenix Contact-Cloud gespeichert sind, können mit Hilfe der Sharing-Funktionen in cxE einfach und sicher mit anderen Benutzern geteilt werden. |