-

Datenaustausch mit anderen Anwendungen

Der Datenaustausch ist mit den folgenden Anwendungen möglich:

Import/Export aus/nach...Beschreibung
EPLAN Electric P8
(direkter Import)
Bidirektionaler Datenaustausch. Import und Export über Add-on.

Der integrierte Importassistent führt Sie Schritt für Schritt durch den Datenimport.

Siehe hierzu das Thema "Datenaustausch mit EPLAN-Anwendungen".
EPLAN Pro Panel
(direkter Import)
Unidirektionaler Datenaustausch. Import über Add-on.

Der integrierte Importassistent führt Sie Schritt für Schritt durch den Datenimport.

Siehe hierzu das Thema "Datenaustausch mit EPLAN-Anwendungen".
ECAD-DateiImportieren Sie direkt eine ECAD-Datei (im XML-Format), die Sie mit Ihrer ECAD-Anwendung erstellt haben.

Der integrierte Importassistent führt Sie Schritt für Schritt durch den Datenimport.

Siehe hierzu das Thema "Datenaustausch mit EPLAN-Anwendungen".
Import aus PROJECT complete planning/CLIP project planningSie können die mit Ihren planning-Tools erstellten Projekte einfach in cxE importieren, indem Sie die klp-Projektdatei öffnen. Das Projekt wird dann für die Verwendung in cxE "aufbereitet".

In manchen Fällen können nicht alle Elemente des alten Projekts korrekt in cxE importiert werden. Nach jedem Import informiert Sie ein Upgrade-Protokoll über das Importergebnis für jedes Element.
Export nach PROJECT complete markingSCHNITTSTELLEN >  EXPORT | PROJECT complete marking

Sie können die Markierungsinformationen in eine klm-Datei exportieren und diese in PROJECT complete marking verwenden.

Hinweis
Der Export wird nicht gestartet, wenn Ihr Projekt keine Markierungen enthält.

Export nach MARKING systemSCHNITSTELLEN >  EXPORT | MARKING system

Sie können alle in cxE verwendeten Beschriftungen inklusive deren Inhalte nach MARKING system exportieren.

Siehe hierzu das Thema "Datenaustausch mit MARKING system".
Export nach ECADSCHNITTSTELLEN >  EXPORT | ECAD
Sie können Ihr Projekt in eine XML-Datei exportieren, um es in anderen ECAD-Anwendungen zu verwenden. Die Datei enthält alle Projektdaten.