轨道交通产品和轨道标准 菲尼克斯电气轨道交通行业产品和标准的简要总结 。
EN45545防火标准和EN50155标准是较为重要的轨道交通技术标准,后者通常也称为轨道标准。内容包括对冲击和振动 (EN61373) 和电磁兼容性 (EN50121) 的要求。为方便客户理解轨道相关标准内容,并展示菲尼克斯电气的相关轨道交通技术产品及解决方案,我们撰写了如下文档。
有关轨道技术规范和标准的《轨道交通行业指南》
本指南将简要介绍轨道交通行业的适用国际规范和标准。文章会借助图表阐明轨道标准的要求和应用范围, 还将说明如何实施必要测试。
目前,下载资料包含EN 45545标准的防火要求,内容会陆续补充。文档还将涵盖其他轨道相关主题。下期更新内容包括冲击和振动测试(EN 61373、EN 50155和IEC 60068标准)。