Продукція та стандарти залізничної галузі Стислий огляд наших виробів і стандартів залізничної галузі
Важливими для залізничної техніки є стандарт пожежної безпеки EN 45545 і стандарт EN 50155, який часто називають залізничним. Останній, зокрема, містить вимоги щодо ударних навантажень і вібрацій (EN 61373) та електромагнітної сумісності (EN 50121). Щоб зробити вміст залізничних стандартів зрозумілішим і продемонструвати, які вироби та рішення в асортименті Phoenix Contact придатні для залізничної техніки, ми підготували наведені далі документи.
Продукція для залізничного обладнання
Ми пропонуємо для завантаження короткий огляд
нормативних вимог, яким відповідають ті чи інші групи продукції. Крім того, в окремому файлі наведено наш широкий асортимент клемних блоків для залізничної галузі.
Railway Guide з нормами та стандартами для залізничного обладнання
Наші рекомендації містять огляд чинних норм і стандартів, встановлених у міжнародній залізничній галузі. Ми роз’яснюємо вимоги та сфери застосування залізничних норм, додаючи наочні зображення. Ми також демонструємо процес проведення необхідних випробувань.
Ви можете завантажити інформацію щодо пожежної безпеки згідно з EN 45545, яку ми постійно доповнюємо. Ми послідовно додаємо в документ подальші питання, пов’язані із залізничною галуззю. Наступне оновлення містить відомості щодо випробувань на ударні навантаження та вібрації (EN 61373, EN 50155 і IEC 60068).