Sensörsüz PSR-MM35 aşırı hız emniyet rölesi
TÜV sertifikalı, güvenli PSR-MM35 aşırı hız emniyet rölesi ek sensörler olmadan hızları izler. Sürücünün döner alan ölçümüne dayalı olarak, entegre emniyet fonksiyonları SIL 3 veya PLe'ye kadar güvenilir şekilde uygulanır.
Entegre emniyet fonksiyonları:
- STO (Güvenli Tork Kesme)
- SLS (Güvenli Sınırlanan Hız)
- SSM(Güvenli Hız İzleme)
- SSR (Güvenli Hız Aralığı)
Bir ambalaj makinesi örneğini kullanarak gıda endüstrisinde kullanım
Çok uygun maliyetli
Sensörsüz teknoloji, hız izleme için ek sensör maliyetlerini ortadan kaldırır. Satın alma maliyetlerinizden %50'ye kadar tasarruf edin.
Sürücü döner alanının ölçümü sensörsüz hareket izleme sağlar
Maksimum güvenilirlik
Harici sensörler, şok, titreşim ve EMC gibi çevresel etkilerden kaynaklanan girişime karşı hassastır. Sürücünün döner alan ölçümü, bozucu faktörlerden bağımsızdır ve sistemde maksimum sürekliliğin elde edilmesini sağlar.
Güvenli hareket izleme için entegre emniyet fonksiyonları
Hızlı devreye alma
Ek sensörler olmadan, daha fazla montaj ve ayar işçiliğine gerek yoktur. Sezgisel PSRmotion yapılandırma yazılımı, aşırı hız emniyet rölesinin montaj ve devreye alma süresini daha da azaltır.
Ürünlere genel bakış Sensörsüz PSR-MM35 aşırı hız emniyet rölesi
Bir bakışta tüm versiyonlar
|
|
|
---|---|---|
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SP
Push-in bağlantılı sensörsüz PSR-MM35 aşırı hız emniyet rölesi |
PSR-MM35-1NO-1DO-24DC-SC
Vida bağlantılı sensörsüz PSR-MM35 aşırı hız emniyet rölesi |
|
Emniyet seviyesi | SIL 3 / PL e'ye kadar | SIL 3 / PL e'ye kadar |
Değerlendirme | AC ve üç fazlı motorların döner alanının 2 kanallı değerlendirmesi | AC ve üç fazlı motorların döner alanının 2 kanallı değerlendirmesi |
Toplam genişlik | 12,5 mm | 12,5 mm |
Konfigürasyon yazılımı | PSRmotion | PSRmotion |
Bağlantı yöntemi | geçmeli Push-in klemens | geçmeli vidalı klemens |
Ürüne git | Ürüne git |