Kvalitetskontroll av produkter

Järnvägsprodukter och järnvägsstandarder En kompakt sammanfattning av våra produkter och standarder för järnvägsbranschen

De viktiga standarderna för järnvägsteknik är EN 45545 om brandsäkerhet och EN 50155, Elektronisk utrustning för rälsfordon. Denna i sin tur innefattar exempelvis: Stöt- och vibrationsfordringar (EN 61373) samt elektromagnetisk kompatibilitet (EN 50121). För att göra dessa järnvägsstandarder mer lättlästa och för att visa dig vilka produkter och lösningar som Phoenix Contact kan erbjuda inom järnvägsteknik, har vi skapat dokument för dig som beskrivs nedan. Dessutom är Phoenix Contact sedan april 2008 certifierat enligt International Railway Industry Standard (IRIS).

Tåg med produktportfölj för järnvägsbranschen

Produkter för järnvägsteknik

Vi erbjuder en kompakt sammanfattning som kan laddas ner och som
visar dig vilka standardkrav som varje produktgrupp uppfyller. Dessutom finns vårt omfattande järnvägsspecifika produktsortiment av radplintar i en separat fil.

Kompass med standarder inom järnvägsteknik

Railway Guide för normer och standarder inom järnvägsteknik

Vår guide ger en överblick över gällande normer och standarder som är relevanta för järnvägsbranschen internationellt. Kraven och användningsområdena för järnvägsstandarderna förklaras och tydliggörs med figurer. Dessutom visar de hur det går till att genomföra de tester som krävs.

Den aktuella nedladdningen innehåller information om ämnet Brandsäkerhet enligt EN 45545 och utökas löpande. Dokumentet kompletteras med flera järnvägsrelaterade ämnen. I nästa uppdatering följer stöt- och vibrationsprovningen (EN 61373, EN 50155 och IEC 60068).