Испытания для допусков и специальные испытания для штекерных соединителей и корпусов для электроники Высокое качество благодаря соответствию локальным или отраслевым стандартам и сертификатам в контрольной партии изделий E: Проверенное Phoenix Contact качество означает также, что наши клеммы для печатной платы, штекерные соединители и корпуса должны соответствовать специальным стандартам и иметь допуски для определенных отраслей и стран.
###К спектру тестов контрольной партии E как последнего модуля лабораторных испытаний относятся кроме прочего:
- Испытание на паяемость
- Значение изгиба
- Коррозионное растрескивание
- Отсутствие нитевидных «усов»
- Определение класса воспламеняемости
- Испытание нитью накала
- Соответствие RoHS
- Отраслевые и национальные допуски
- Коррозионные хранения: испытание в солевой камере, испытание воздействием сернистого газа (SO2),
- Климат с конденсатом, поток смешанного газа
- Климатические хранения: тепло, холод, влажность, перепады температур
Кривые результатов испытания на термоциклирование
Циклическое испытание на перегрузку согласно UL 1059
Циклическое испытание на перегрузку подтверждает срок службы электрического соединения даже при экстремальных электрических нагрузках. Здесь требуется 1,5-кратное превышение рабочего тока за время 210 минут включения и 30 минут охлаждения в течение 14 дней прерывистой нагрузки.
Клеммы для печатной платы для применения во взрывоопасных зонах
Взрывозащита по МЭК 60079
Для технологии производства Phoenix Contact также предлагает клеммы для печатной платы для применения во взрывоопасных зонах. Обеспечение повышенной безопасности „e“ (МЭК/EN 60079-7) в основном основывается на применении соответствующих конструктивных мер. Важными для точек подключения являются:
- Воздушные зазоры и пути утечки
- Защита от самоотвинчивания и недопустимого повреждения проводника
- Усилие зажима не должно передаваться на изолирующие части.
- Точки подключения для подключения многожильных проводов должны быть оснащены эластичным промежуточным элементом.
Испытание на отсутствие нитевидных «усов» в лаборатории
Испытание на возникновение «усов» по DIN МЭК 60068‑2‑82 или JEDEC JESD201
«Усами» называют игольчатые монокристаллы, которые при неблагоприятных условиях могут вырасти из поверхности олова и тем самым привести к сбоям в работе электронных схем. Уже в течение десятилетий Phoenix Contact применяет высокие собственные внутренние стандарты относительно применения промежуточных слоев, электролитических параметров и прочего для всех луженых поверхностей с тем, чтобы доказать невозможность возникновения описанных в стандарте «усов». Это постоянно подтверждается детальными исследованиями.
Испытание на смачивание облегчает пайку технологии подключения устройств
Испытание на паяемость по МЭК 68‑2‑54
Испытание на смачивание используется для оценки и квалификации паяльных свойств поверхностных систем. Это обеспечивает стабильно высокое качество паяемых металлов. Как правило, клеммы и штекерные соединители для печатных плат от Phoenix Contact имеют хорошую паяемость при нормальных условиях хранения в течение трех лет и, конечно же, подходят для процессов бессвинцовой пайки.