Продукция и стандарты для железнодорожной промышленности Краткое описание нашей продукции и стандартов железнодорожной промышленности.

Контроль качества продукции

Важнейшими стандартами для железнодорожной техники являются EN 45545 для противопожарной защиты, а также часто называемый железнодорожным стандарт EN 50155. Он, в свою очередь, содержит в особенности, требования стойкости к ударам и вибрациям (EN 61373), а также электромагнитная совместимость (EN 50121). Для разъяснения данных стандартов и демонстрации входящих в ассортимент Phoenix Contact продуктов и решений для железнодорожной техники мы составили описанную в приложении документацию.

Поезд с ассортиментом изделий для ж/д промышленности

Изделия для железнодорожной техники

Мы предлагаем вам для загрузки компактное обобщение, которое
Вам покажет, какие нормативные требования выполняются соответствующими группами изделий. Кроме того, в отдельном файле вы найдете наш специальный для железнодорожных приложений ассортимент клеммных блоков.

Компас со стандартами для железнодорожной техники

Railway Guide для норм и стандартов для железнодорожной техники

Наше руководство дает обзор соответствующих норм и стандартов, действующих для железнодорожной промышленности по всему миру. Требования и области применения железнодорожных стандартов поясняются и дополняются наглядными графиками. Также отображается проведение необходимых тестов.

Актуальная загрузка включает информацию по теме противопожарной защиты согласно EN 45545 и постепенно дополняется. Документ дополняется другими важными для железнодорожной промышленности темами. В следующее обновление будут включены испытания на ударо- и вибростойкость (EN 61373, EN 50155 и МЭК 60068).