Verificações elétricas para conectores e invólucros eletrónicos Elevada qualidade através de orientação ideal do fluxo de corrente e das características de tensão no lote de teste C: nos testes são investigadas as propriedades da corrente e da tensão de bornes para placa de circuitos impressos, conectores e invólucros eletrónicos. Testamos os materiais, p. ex., quanto ao isolamento e à capacidade de condução de corrente ou medimos a resistência do contacto antes e depois de uma sequência de testes.

Teste de aquecimento num conector

O lote de teste C como terceiro marco antes da aprovação em série é composto pelos seguintes testes:

  • Sobrecarga cíclica (Heat-Cycling-Test de acordo com UL 1059)

  • Ensaio de envelhecimento cíclico

  • Segurança térmica

  • Resistência de isolamento (UL 1703, UL 27)

  • Curva de corrente admissível da capacidade de condução de corrente (IEC 60512-5-2)

  • Medição da resistência de contacto (IEC 60998-2-1)

  • Teste de alta tensão

  • Teste de tensão suportada ao choque (IEC 60664-1)

  • Distâncias de isolamento e fuga

  • Medição da resistência

Conector SUNCLIX no Wet-Insulation-Resistance-Test

Conector SUNCLIX no Wet-Insulation-Resistance-Test

Wet-Insulation-Resistance-Test conforme UL 1703, 27

Os conectores utilizados de forma permanente no exterior devem resistir ao vento e às intempéries por um período de 25 anos. Os materiais de isolamento aplicados devem proteger fiavelmente os utilizadores contra choques perigosos. O Wet-Insulation-Resistance-Test oferece uma medida quantitativa para a capacidade de isolamento da amostra. Através do teste numa solução aquosa condutora são detetadas alterações nas distâncias de isolamento e fuga, por ex., devido a fissuras.

Conectores em série no laboratório de teste da Phoenix Contact

Verificação da capacidade de condução de corrente em conectores com diferentes temperaturas

Capacidade de condução de corrente conforme IEC 60512‑5‑2

A capacidade de condução de corrente de uma ligação de encaixe é restringida pelas propriedades térmicas dos materiais utilizados para os contactos e as ligações, bem como pelas peças isolantes do invólucro. Ela depende do autoaquecimento e da temperatura ambiente à qual o elemento é operado. A curva de corrente admissível da capacidade de condução de corrente indica a relação da corrente permitida com a temperatura presente.

Teste de tensão suportada ao choque em laboratório da Phoenix Contact

Teste de tensão suportada ao choque em laboratório

Teste de tensão suportada ao choque conforme IEC 60664‑1

O teste de tensão suportada ao choque comprova as distâncias de isolamento e fuga suficientes entre dois potenciais adjacentes. O nível de tensão de teste orienta-se pela tensão nominal da sobretensão do componente. Com três picos de tensão (1,2/50 μs) por polaridade não devem ocorrer relâmpagos. Com esta verificação é confirmada a aplicação segura dos componentes. O osciloscópio indica o decurso temporal de um impulso de tensão suportada ao choque.

Teste de queda de tensão de um conector

Teste de queda de tensão de um conector

Medição da resistência de contacto conforme IEC 60998‑2‑1

Um contacto elétrico permanentemente seguro é garantir através de uma ligação estanque ao gás. A determinação da resistência de contacto elétrica, geralmente antes e depois de uma sequência de teste, avalia a qualidade de uma ligação.