Testes preliminares para conectores e invólucros eletrónicos Qualidade logo no processo de desenvolvimento: nos laboratórios da Phoenix Contact são utilizadas modernas ferramentas de simulação para otimizar o processo de desenvolvimento e a qualidade logo desde o início. Os testes preliminares oferecem as melhores condições para testar a estabilidade a longo prazo dos produtos logo na fase de desenvolvimento.
Discussão de um conceito de verificação
Planeamento antecipado da qualidade
O planeamento antecipado da qualidade é um procedimento estabelecido para a prevenção de potenciais erros e um aperfeiçoamento contínuo. Com base na ISO 9001, TS 16949 e VDA, são coordenadas as características do produto e do processo a serem desenvolvidas, os conceitos de teste são desenvolvidos tendo em consideração os métodos de teste e a identificação do teste e as especificações do produto são definidas na forma de documentos de fabrico necessários. Os conhecimentos adquiridos são continuamente aplicados no desenvolvimento de novos produtos.
Análise da possibilidade de erros
Análise da possibilidade de erros
As análises de influências e possibilidade de erros relacionadas com os produtos e processos são realizadas em equipas de projeto interdisciplinares. O objetivo é identificar, compreender, restringir e eliminar potenciais pontos fracos e riscos. As medidas definidas são documentadas e monitorizadas. Estas constituem a base para atividades complementares no planeamento antecipado da qualidade para otimizar a construção, bem como as unidades de produção existentes ou planeadas.
Simulação térmica de um invólucro eletrónico da série ICS
Simulação auxiliada por computador
Através do chamado cálculo FEM (Finite Elemente Methode) é possível avaliar se os materiais e as geometrias selecionados para um produto preenchem os requisitos para a aplicação industrial. Assim, logo na primeira fase do desenvolvimento, é possível efetuar otimizações nos produtos. A análise FEM permite a simulação da operação por parte dos utilizadores, bem como a verificação do comportamento a longo prazo pretendido.
Equipa de desenvolvimento analisa os resultados da verificação
Aprovação de produtos e processos
Graças à aprovação estruturada do produto e processo (procedimento PPF) é comprovado o cumprimento das exigências acordadas com o cliente, bem como das leis e normas correspondentes. A aprovação realizada no âmbito do procedimento inclui a avaliação dos processos e produtos com base em documentos relevantes, gravações e modelos. Desta forma é garantido que estão definidos os pré-requisitos para o fornecimento em série ao cliente.